??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD6601 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD6601
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD6601: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; I
Langbeschreibung
Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); 1/2" NPT DN15; Steckverbindung
Bestellnummer
SD6601
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDN12DGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型