카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
SD6020
ifm electronic
condition monitoring
210_020
210_020_010
210_020_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_010/210_020_010_010/sd6020.prj},{NB=SD6020},{BN=SD6020},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ba/78/pc_sd6020aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ba/78/pc_sd6020aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SD6020: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L},{DESCLONG=Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 0,25...75 m³/h; Messbereich 4...1250 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1/2 Außengewinde DN15; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDR12DGXFRKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SD6020 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD6020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD6020: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 0,25...75 m³/h; Messbereich 4...1250 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1/2 Außengewinde DN15; Steckverbindung
Bestellnummer
SD6020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성