??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD6000 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD6000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD6000: Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique;
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 0,2...75 m³/h; Etendue de mesure 10...1250 l/min; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1/2 DN15; Connecteur
Bestellnummer
SD6000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SDR12DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0