??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD5100 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD5100
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD5100: Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Li
Langbeschreibung
Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich (CO2 / Ar / N2) 0,04...14,36 m³/h / 0,08...24,04 m³/h / 0,04...15 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/4 DN8; Steckverbindung
Bestellnummer
SD5100
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDR14DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD