??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD5000 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD5000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD5000: Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique;
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 0,04...15 m³/h; Etendue de mesure 1...250 l/min; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; G 1/4 DN8; Connecteur
Bestellnummer
SD5000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SDR14DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés