??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD2000 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD2000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD2000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link;
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 3...700 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 2 DN50; Steckverbindung
Bestellnummer
SD2000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDR21DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型