카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SD2000
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_060
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_060/sd2000.prj},{NB=SD2000},{BN=SD2000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/df/85/pc_sd2000ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/df/85/pc_sd2000ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SD2000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link;},{DESCLONG=Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 3...700 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 2 DN50; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDR21DGXFPKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G2},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD2000 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD2000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD2000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link;
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 3...700 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 2 DN50; Steckverbindung
Bestellnummer
SD2000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDR21DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성