??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD2000 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD2000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD2000: Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique;
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 3...700 m³/h; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 2 DN50; Connecteur
Bestellnummer
SD2000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SDR21DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0