??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD1440 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD1440
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD1440: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 0,3...26260 m³/h; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 50 bar; G 1 Innengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
SD1440
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDD11DXXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели