??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
SD M14x1 -2 - Stossdämpfer
Stückliste
11004988 SD M14x1 -2
Bestellnummer
11004988
Typ
SD M14x1 -2
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Durchmesser D1
4 mm
Durchmesser D2
16 mm
Gewinde G1
M14x1
Länge L1
86 mm
Länge L2
20 mm
Länge L3
16 mm
Länge L4
4 mm
Schluesselweite SW
16 mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Gewicht
0.077 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen