??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
SD M14x1 -1 - Stossdämpfer
Stückliste
11004987 SD M14x1 -1
Bestellnummer
11004987
Typ
SD M14x1 -1
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Durchmesser D1
4 mm
Gewinde G1
M14x1
Länge L1
82 mm
Länge L2
10 mm
Länge L3
16 mm
Länge L4
4 mm
Schluesselweite SW1
16 mm
Schluesselweite SW2
13 mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Gewicht
0.065 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen