??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SD M14x1 -1 - Shock absorber
Bill of material
11004987 SD M14x1 -1
Order number
11004987
Type
SD M14x1 -1
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Diameter D1
4 mm
Thread G1
M14x1
Length L1
82 mm
Length L2
10 mm
Length L3
16 mm
Length L4
4 mm
Wrench width SW1
16 mm
Wrench width SW2
13 mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Weight
0.065 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)