??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
SD M14x1 -1 - Amortisseurs
Nomenclature
11004987 SD M14x1 -1
Article No.
11004987
Type
SD M14x1 -1
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
Diamètre D1
4 mm
Fil G1
M14x1
Longeur L1
82 mm
Longeur L2
10 mm
Longeur L3
16 mm
Longeur L4
4 mm
Largeur de clé SW1
16 mm
Largeur de clé SW2
13 mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Poids
0.065 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés