SCXWK28-8-8
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/scxwk_asmtab.prj},{NB=SCXWK28-8-8},{MATB=Aluminum Alloy},{MATD=Stainless Steel},{STB=Clear Anodize},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{NO=28},{DD1=8},{DD2=8},{D=28},{DD3=12.0},{L=32.0},{LL=9.0},{F=4.0},{A=9.5},{TL=5},{AN=21.5},{AN1=35},{AN2=7},{P1=10.5000},{P2=1.9000},{P3=8.7000},{P4=10.2000},{P5=0.4000},{P6=1.0000},{P7=1.0000},{P8=1.0000},{P9=2.4000},{P10=8.7000},{P11=6.6000},{Q1=13.5000},{Q2=12.9500},{Q3=12.7500},{Q4=7.0000},{Q5=10.0000},{Q6=6.5000},{Q7=5.9000},{Q8=10.0000},{R1=5.9000},{R2=2.8000},{R3=1.4000},{LH=1.7500},{LT=11.0000},{LT1=14.0000},{DH=5.5000},{E1=6.5000},{PPATH=scxwk/scxwk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SCXWK - 커플링- 고정밀 위치결정 디스크형 클램핑타입 -더블디스크・키 홈 붙이 홀 타입
BOM
SCXWK28-8-8
형번
SCXWK28-8-8
SCXWK28-8-8
본체 재질
알루미늄 합금
디스크 재질
스테인리스
본체 표면처리
알루마이트 처리
부속품
육각홀붙이볼트
번호
28
28
d1 선택
8
10
8
10
mm
d2 선택
8
10
8
10
mm
d
28
28
mm
d3
12.0
12.0
mm
L
32.0
32.0
mm
L
9.0
9.0
mm
F
4.0
4.0
mm
A
9.5
9.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성