카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SC12WUU-SUS
삼익정공
리니어 부싱
SUS
SCW
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/scw/scw.prj},{NB=SC12WUU-SUS},{PN=SC12},{LB=LM12*2},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=22},{W=44},{H=30.0},{HH=15},{G=24.5},{A=8.0},{J=33.0},{E=5.50},{S1XL1=M5x12},{S2=4.3},{K=64},{L=77},{C=650},{C0=1180},{WEIGHT=220},{S11=5},{L1=12},{S21=4.3},{LMDR=12},{LMD=21},{LML=30},{LM=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
삼익정공
내용
SCW-SUS - 알루미늄 케이스 유니트 SUS 시리즈
BOM
SC12WUU-SUS
파트번호
SC12
SC12
리니어 부싱
LM12*2
LM12*2
고무씰 선정
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
리테이너 선정(재질)
레진
철
레진
철
아웃슬리브 선정(표면처리)
없음
무전해니켈도금
레이던트 처리
없음
무전해니켈도금
레이던트 처리
볼 선정(재질)
고탄소 베어링 강구
스테인레스 볼
고탄소 베어링 강구
스테인레스 볼
D
22
22
mm
W
44
44
mm
H
30.0
30.0
mm
HH
15
15
mm
G
24.5
24.5
mm
A
8.0
8.0
mm
J
33.0
33.0
mm
E
5.50
5.50
mm
S1XL1
M5x12
M5x12
mm
S2
4.3
4.3
mm
K
64
64
mm
L
77
77
mm
LM
12
12
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성