??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
IMI Norgren
Descrizione
SCVA10 - 3/2 Solenoid actuated safety valves
Lista materiale
SCVA101DE1E02400
Numero d'ordine
Port size
Orifice
10 mm
Power at 24V d.c.
4.8 W
Pressure range
2 ... 10 bar
Flow 1 >> 2
3400 l/min
Flow 2 >> 3
6500 l/min
Port size 1
Port size 2
Port size 3
Solenoid
Peso
2.4 kg
Range Information and Datasheets
Range Information
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD