??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Norgren
Description
SCVA10 - 3/2 Solenoid actuated safety valves
Nomenclature
SCVA101DE1E02400
Order number
Port size
Orifice
10 mm
Power at 24V d.c.
4.8 W
Pressure range
2 ... 10 bar
Flow 1 >> 2
3400 l/min
Flow 2 >> 3
6500 l/min
Port size 1
Port size 2
Port size 3
Solenoid
Weight
2.4 kg
Range Information and Datasheets
Range Information
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés