??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
SCVA10 - 3/2 Elektropneumatisch betätigte Sicherheitsventile
Stückliste
SCVA101DE1E02400
Bestellnummer
Anschlussgröße
DN
10 mm
Leistung bei 24V DC
4.8 W
Druckbereich
2 ... 10 bar
Nennvolumenstrom 1 >> 2
3400 l/min
Nennvolumenstrom 2 >> 3
6500 l/min
Anschlussgröße 1
Anschlussgröße 2
Anschlussgröße 3
Betätigungsmagnet
Gewicht
2.4 kg
Range Information and Datasheets
Range Information
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen