SCSPDJ15-10
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scspdj_asmtab.prj},{NB=SCSPDJ15-10},{MAT=1},{ST=1},{MATD=Urethane (Ester Type)},{HARD=A70~A90},{HRD=70},{D=15},{TT=2},{W=1.5},{C=0.5},{L=10},{PPATH=scspdj_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SCSPDJ, PSCSPDJ, SSCSPDJ, SCSPDLJ, PSCSPDLJ, SSCSPDLJ, ASCSPDJ, AWSCSPDJ - 固定环 - 带聚氨酯紧凑型-(可节省空间)-分离型
明细表
SCSPDJ15-10
零件No.
SCSPDJ15-10
SCSPDJ15-10
Type
SCSPDJ
材质
S45C
SUS304相当
2017 铝合金
S45C
SUS304相当
2017 铝合金
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
附件
1个内六角螺栓
缓冲片材料
聚氨酯(酯类)
Urethane Hardness
Shore A70~A90
Shore A50
Shore A70~A90
Shore A50
缓冲片耐热温度
70
°C
D
15
15
mm
B
10
10
mm
D1
30
30
mm
B1
8
8
mm
t
2
2
mm
M(粗牙)
M3
M3
d
3.4
3.4
mm
R
3.00
3.00
mm
W
1.5
1.5
mm
X
11.0
11.0
mm
Y
3
3
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型