SCS15H14CH
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Hexagon Internal thread type
Fine
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/hexagon_internal_thread_type/fine/scs_h_ch.prj},{NB=SCS15H14CH},{MAT=Steel, Black},{MB=M15xP1.0},{L=14},{H=36},{D=39},{D1=7.0},{R=5.50},{W=2.0},{X=12.5},{Y=5.0},{A=10.5},{SMX=C},{NDM=15},{P=1.00},{NDMM=6.000},{PM=1.0},{PM1=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCS- Black,(Steel SGD3)
Bill of material
SCS15H14CH
Material
Steel,Black
Thread diameter
M15xP1.0
M15xP1.0
Length
14
14
mm
Width across flat
36
36
mm
Outer diameter
39
39
mm
Diameter
7.0
7.0
mm
R
5.50
5.50
mm
W
2.0
2.0
mm
X
12.5
12.5
mm
Y
5.0
5.0
mm
A
10.5
10.5
mm
Set screw
M6 x P1
M6 x P1
Size of bolt
M6 x 15
M6 x 15
Order number
SCS15H14CH
SCS15H14CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성