SCS-8-3-30T-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-8-3-30T-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_8_3_30t_tr/scs_8_3_30t_tr.prj},{NB=SCS-8-3-30T-TR},{PN=SCS-8-3-30T-TR},{DESC=SMD Current Transformer 0.50mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 0.32Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω, Tape & Reel},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=500},{DCR=0,0039},{TRPS=30:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=7,80},{DIMENSIONS=11.0 X 13.0 X 7.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=276}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-8-3-30T-TR
Bill of material
SCS-8-3-30T-TR
Part Number
SCS-8-3-30T-TR
Description
SMD Current Transformer 0.50mH @ 100Khz\100mV, Sec. 0.32Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω, Tape & Reel
Product Type
Standard
Mounting
Surface Mount
Inductance
500
uH
DCR PRI
0,0039
mOhm
Turns Ratio PRI: SEC
30:1
Platform
SMT
Max Height
7,80
mm
Dimensions
11.0 X 13.0 X 7.8
mm
Packaging
Tape & Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성