SCS-8-3-100T
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-8-3-100T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_8_3_100t/scs_8_3_100t.prj},{NB=SCS-8-3-100T},{PN=SCS-8-3-100T},{DESC=SMD Current Transformer 5.60mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 2.00Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=5600},{DCR=0,0039},{TRPS=100:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=7,80},{DIMENSIONS=11.0 X 13.0 X 7.8},{PACKAGING=Boxes},{DEFAULTSORTATTR=21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-8-3-100T
Bill of material
SCS-8-3-100T
Part Number
SCS-8-3-100T
Description
SMD Current Transformer 5.60mH @ 100Khz\100mV, Sec. 2.00Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω
Product Type
Standard
Mounting
Surface Mount
Inductance
5600
DCR PRI
0,0039
mΩ
Turns Ratio PRI: SEC
100:1
Platform
SMT
Max Height
7,80
mm
Dimensions
11.0 X 13.0 X 7.8
mm
Packaging
Boxes
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성