SCS-4-6-20T
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-4-6-20T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_4_6_20t/scs_4_6_20t.prj},{NB=SCS-4-6-20T},{PN=SCS-4-6-20T},{DESC=SMD Current Transformer 0.053mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 0.42Ω Max, Pri. ref. 0.0015Ω, Pri. current 9A Max.},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=53},{DCR=0,0015},{TRPS=20:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=2,80},{DIMENSIONS=5.20 X 7.20 X 2.80},{PACKAGING=Boxes},{DEFAULTSORTATTR=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-6-20T
Bill of material
SCS-4-6-20T
Part Number
SCS-4-6-20T
Description
SMD Current Transformer 0.053mH @ 100Khz\100mV, Sec. 0.42Ω Max, Pri. ref. 0.0015Ω, Pri. current 9A Max.
Product Type
Standard
Mounting
Surface Mount
Inductance
53
DCR PRI
0,0015
mΩ
Turns Ratio PRI: SEC
20:1
Platform
SMT
Max Height
2,80
mm
Dimensions
5.20 X 7.20 X 2.80
mm
Packaging
Boxes
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성