SCS-4-4-60T
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-4-4-60T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_4_4_60t/scs_4_4_60t.prj},{NB=SCS-4-4-60T},{PN=SCS-4-4-60T},{DESC=SMD Current Transformer 295µH @ 100Khz\\100mV, Sec. 3.60Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max.},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=295},{DCR=0,003},{TRPS=60:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=3,55},{DIMENSIONS=4.70 X 3.65 X 3.55},{PACKAGING=Boxes},{DEFAULTSORTATTR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-4-60T
Bill of material
SCS-4-4-60T
Part Number
SCS-4-4-60T
Description
SMD Current Transformer 295µH @ 100Khz\100mV, Sec. 3.60Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max.
Product Type
Standard
Mounting
Surface Mount
Inductance
295
DCR PRI
0,003
mΩ
Turns Ratio PRI: SEC
60:1
Platform
SMT
Max Height
3,55
mm
Dimensions
4.70 X 3.65 X 3.55
mm
Packaging
Boxes
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성