??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Screwed connection PN 16
Спецификация
2186289
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Умный циркуляционный сдвоенный насос с мокрым ротором, резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым двигателем со встроенной электронной регулировкой мощности.
Тендерный текст
Умный насос класса премиум Wilo-Stratos MAXO-D Высокоэффективный линейный сдвоенный насос с мокрым ротором, электронно-коммутируемым двигателем и электронной регулировкой мощности. Может использоваться для воды систем отопления, холодной воды и водно-гликолевых смесей. Индекс энергоэффективности (EEI) от ≤ 0,17 до ≤ 0,19 в зависимости от типа насоса. Способы регулирования: *постоянная автоматическая регулировка мощности в соответствии с требованиями установки без настройки заданного значения Wilo-Dynamic Adapt plus (заводская установка). Экономия электроэнергии до 20 % по сравнению со способом регулирования dp-v. *Постоянная температура (T-const.) *Постоянный перепад температур (dT-const.) *При необходимости оптимизация расхода подающего насоса за счет объединения в сеть и связи с несколькими насосами (Multi-Flow Adaptation). *Постоянный расход (Q-const.) *Регулирование перепада давления dp-c в удаленной точке трубопроводной сети (регулирование критической точки) *Постоянный перепад давления (dp-c) *Переменный перепад давления (dp-v) с возможностью ввода номинальной рабочей точки *Постоянная частота вращения (n-const.) *Определенный пользователем ПИД-регулятор Функции: *Учет количества теплоты *Учет количества холода *Автоматическое отключение насоса при обнаружении отсутствия расхода (No-Flow Stop) *Переключение между режимами нагрева и охлаждения (автоматическое, внешнее или ручное) *Регулируемое ограничение расхода через функцию Q-Limit (Qmin. и Qmax.) *Режимы работы сдвоенных насосов: режим совместной работы двух насосов с оптимизацией по КПД для dp-c и dp-v, режим работы «Основной/резервный» *Сохранение и восстановление заданных настроек насоса (3 точки восстановления) *Отображение сообщения о неисправности/предупреждающего сообщения в виде простого текста, включая рекомендации по устранению неисправности *Функция автоматического удаления воздуха из полости ротора насоса *Автоматическая работа с понижением *Автоматическая функция деблокирования и встроенная полная защита электродвигателя *Распознавание сухого хода Индикация: *способ регулирования *Задан. знач. *Расход *Температура *Потребляемая мощность *Потребление электроэнергии *Активные воздействия (например, STOP, No-Flow Stop) Исполнение: *2 настраиваемых аналоговых входа: 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА и стандартный PT1000; источник питания с +24 В пост. тока *2 настраиваемых цифровых входа (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, нагрев/охлаждение, ручная перерегулировка (автоматизированная система управления зданием отсоединена), блокировка управления (блокировка клавиш и защита конфигурации дистанционного управления)) *2 настраиваемых сигнальных реле для сигнализации рабочего состояния и неисправности *Разъем для модулей Wilo CIF с интерфейсами для автоматизированной системы управления зданием (опциональные принадлежности: модули CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net — системная шина Wilo для связи между изделиями Wilo, например Multi-Flow Adaptation; режим сдвоенного насоса и Wilo-Smart Gateway *Встроенный датчик температуры *Автоматический аварийный режим при особых состояниях (задаваемая частота вращения насоса), например в случае сбоя обмена данными по шине или показаний датчика *Графический цветной дисплей (4,3 дюйма) с управлением через панель управления одной кнопкой *Чтение и настройка эксплуатационных параметров, а также, например, создание протокола ввода в эксплуатацию через интерфейс Bluetooth (без дополнительных принадлежностей) с помощью Wilo-Assistant App *Встроенное управление сдвоенными насосами (сдвоенные насосы с готовой кабельной разводкой), при применении 2 одинарных насосов в качестве сдвоенного насоса, подсоединение через сеть Wilo Net *Функция обнаружения повреждения кабеля при аналоговом сигнале (в сочетании с 2 – 10 В или 4 – 20 мА) *Возможен наружный монтаж с защитой от атмосферных воздействий в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации *Дата и время предварительно настроены Комплект поставки *Насос *2 оптимизированных разъема Wilo-Connector, одинаковых для всех типоразмеров *4 кабельных ввода M16 × 1,5 *Подкладные шайбы для фланцевых винтов M12 и M16 (при номинальных диаметрах для подсоединения DN 32 — DN 65) *2 уплотнения при резьбовом подсоединении *Краткая инструкция по монтажу и эксплуатации Принадлежности в качестве опции: *Модуль CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) трубный датчик (для горячего водоснабжения) *PT 1000 (AA) датчик для установки в погружной гильзе *Дифференциальный датчик давления *Smart-Gateway
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010980
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
PPS-GF40
Материал лопастного колеса/насоса
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
16.0 bar
Double pump
true
Электрич. подключение
5 x M16x1.5
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
230 V
Количество фаз
1
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
0.00 A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
Класс изоляции по IEC
F
Цикл насоса
0
Частота вращения
0 1/min
Управление скоростью двигателя
Частотный преобразователь
Тип управления скоростью
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
0
Поддержка протокола PROFIBUS
0
Поддержка протокола PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
да
Supporting protocol for LIN Bus
0
Cредняя температура (непрерывная)
-10.0 °C
Температура эксплуатации
-10.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G2-PN16-DIN-ISO228-1
Diameter of connection on supply side
G 2
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Присоединение 2
Screwed connection outer thread;G2-PN16-DIN-ISO228-1
Diameter of connection on delivery side
G 2
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Форма фланца
Screwed connection outer thread
Длина установочная (встраив.)
0 mm
Степень защиты (IP)
IPX4D
Вес
kg
Угол к первой скважине
0 °
Угол к первой скважине
0 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Наружный диаметр фланца
0
Наружный диаметр фланца
0
Размеры
29 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
0
Номинальный внутренний диаметр
50 mm
Номинальный внутренний диаметр
50 mm
Наружный диаметр соединения трубы
61.0 mm
Наружный диаметр соединения трубы
61.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
Диаметр шага
0
Диаметр шага
0
Размеры фланцев насоса
0
Размеры фланцев насоса
0
Размеры фланцев насоса
0
Размеры фланцев насоса
0
Количество отверстий под болты
0
Количество отверстий под болты
0
Connecting measure pump house
G 2 mm
Connecting measure pump house
G 2 mm
Length gusset/thread
19 mm
Length gusset/thread
19 mm
Width oval flange
0
Width oval flange
0
Centre-to-centre holes
0
Centre-to-centre holes
0
Length oval flange
0
Length oval flange
0
Высота насоса
mm
Diameter motor
95 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
29 mm
Размеры
180 mm
Размеры
105.000
Размеры
100.000
Размеры
180 mm
Размеры
220 mm
Размеры
164 mm
Размеры
166 mm
Размеры
124 mm
Размеры
90 mm
Размеры
90 mm
Размеры
280 mm
Height pump housing
100 mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
123 mm
Width electrical cabinet
195 mm
Размеры
52 mm
Length electrical cabinet left
85 mm
Length electrical cabinet right
85 mm
Размеры
195 mm
Размеры
85 mm
Размеры
85 mm
Рабочая длина
71 mm
Рабочая длина
71 mm
Монтажная длина
180 mm
With insulation shell
0
Подключение
Screwed connection outer thread
Размеры
0
Размеры
0.000
Размеры
0.000 mm
Размеры
0.000 mm
Размеры
0.000
Размеры
0.000
Размеры
0.000
Размеры
0.000
Размеры
0.000
Размеры
0.000 mm
Размеры
0.000 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей