??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Screwed connection PN 16
Lista materiale
2186289
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa doppia di ricircolo con rotore bagnato Smart con raccordo flangiato oppure a bocchettoni, motore EC con regolazione elettronica delle prestazioni integrata.
testo tenero
Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO-D Pompa doppia con rotore bagnato inline ad alta efficienza, con motore EC e adattamento elettronico delle prestazioni. Adatta per l'impiego con acqua di riscaldamento, acqua fredda e miscele acqua glicole. Indice di efficienza energetica (IEE) a seconda del tipo di pompa compreso tra ≤ 0,17 e ≤ 0,19. Modi di regolazione: *Adattamento automatico delle prestazioni permanente in base alle esigenze dell'impianto senza indicazione del valore di consegna Wilo-Dynamic Adapt plus (impostazione di fabbrica). Fino al 20 % di risparmio energetico rispetto al modo di regolazione dp-v. *Temperatura costante (T-const.) *Temperatura differenziale costante (dT-const.) *Ottimizzazione della portata della pompa di adduzione in base alla necessità attraverso la connessione e la comunicazione tra più pompe (Multi-Flow Adaptation). *Portata costante (Q-const.) *Regolazione della pressione differenziale dp-c in un punto lontano nella rete di tubazioni (regolazione del punto più sfavorito) *Pressione differenziale costante (dp-c) *Pressione differenziale variabile (dp-v) con l'inserimento opzionale del punto di lavoro nominale *Numero di giri costante (n-const.) *Regolazione PID definita dall'utente Funzioni: *Registrazione delle quantità di calore *Registrazione delle quantità di freddo *Spegnimento automatico della pompa al riconoscimento del funzionamento a secco (No-Flow Stop) *Passaggio dal funzionamento per riscaldamento al funzionamento per raffreddamento (automatico, esterno o manuale) *Limitazione di portata impostabile con la funzione Q-Limit (Qmin. e Qmax.) *Modi di funzionamento pompe doppie: Funzionamento in parallelo ottimizzato al migliore rendimento per dp-c e dp-v, funzionamento principale e di riserva *Salvataggio e ripristino delle impostazioni configurate della pompa (3 punti di ripristino) *Visualizzazione delle segnalazioni di blocco e delle segnalazioni di avvertimento mediante testo con suggerimenti d'aiuto *Funzione di aerazione per la disaerazione automatica del vano rotore *Funzionamento a regime ridotto automatico *Funzione di sbloccaggio automatica e protezione integrale del motore integrata *Riconoscimento del funzionamento a secco Visualizzazione: *Modo di regolazione *Valore di consegna *Portata *Temperatura *Potenza assorbita *Consumo elettrico *Influssi attivi (ad es. STOP, No-Flow Stop) Versione: *2 ingressi analogici configurabili: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA e PT1000 comunemente reperibile in commercio; tensione di alimentazione con +24 V DC *2 ingressi digitali configurabili (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, riscaldamento/refrigerazione, sovraccarico manuale (sistema di automazione degli edifici sganciato), blocco funzionamento (blocco tastiera e configurazione di telecomando di protezione)) *2 relè d'allarme configurabili per segnalazione di blocco e di funzionamento *Slot per moduli CIF Wilo con interfacce per il sistema di automazione degli edifici (accessori opzionali: modulo CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net come bus di sistema Wilo per la comunicazione tra prodotti Wilo, ad es. Multi-Flow Adaptation; funzionamento con pompa doppia e Wilo-Smart Gateway *Sonda di temperatura integrata *Funzionamento d'emergenza automatico in particolari circostanze (numero di giri delle pompe regolabile) ad es. in caso di guasto della comunicazione via bus o dei valori del sensore *Display grafico a colori (4,3 pollici) con impiego mediante livello di comando a un pulsante *Lettura e impostazione dei dati operativi e ad es. creazione di un protocollo di messa in servizio tramite interfaccia Bluetooth (senza l'ausilio di altri accessori) mediante l'app Wilo-Assistant *Gestione pompa doppia integrata (le pompe doppie dispongono già di tutti i collegamenti necessari), per l’impiego di 2 pompe singole come una pompa doppia, collegamento tramite Wilo Net *Riconoscimento rottura cavo con segnale analogico (con collegamento con 2 – 10 V o 4 – 20 mA) *Possibile installazione all'aperto con protezione contro le intemperie secondo le Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Data e ora pre-impostate Fornitura *Pompa *2 Wilo-Connector ottimizzati adatti alle pompe di tutte le dimensioni *4 pressacavo M16 x 1,5 *Rondelle per viti con flangia M12 e M16 (per valori nominali dei collegamenti da DN 32 a DN 65) *2x guarnizioni per attacco filettato *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Accessori opzionali: *Modulo CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) Sensore tubatura (per acqua calda sanitaria) *PT 1000 (AA) Sensore per l’installazione in pozzetto *Trasduttore differenza di pressione *Smart-Gateway
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010980
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
PPS-GF40
materiale girante
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
doppia pompa
true
collegamento elettrico
5 x M16x1.5
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
230 V
numero di fasi
1
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
0.00 A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
classe di isolamento secondo IEC
F
circuito a pompa
0
numero di giri
0 1/min
controllo velocità di giri motore
Convertitore di frequenza
tipo di controllo velocità di giri
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
-10.0 °C
temperatura ambiente
-10.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G2-PN16-DIN-ISO228-1
Diametro di collegamento fornitura laterale
G 2
Diametro di collegamento fornitura laterale
50 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
collegamento 2
Screwed connection outer thread;G2-PN16-DIN-ISO228-1
diametro collegamento lato pressione
G 2
Diametro di collegamento lato mandata
50 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
forma della flangia
Screwed connection outer thread
lunghezza di montaggio
0 mm
grado di protezione (IP)
IPX4D
peso
kg
Angolo per il primo pozzo
0 °
Angolo per il primo pozzo
0 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro esterno flangia
0
diametro esterno flangia
0
Dimensioni
29 mm
diametro foro del bullone
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
0
diametro nominale
50 mm
diametro nominale
50 mm
collegamento diametro esterno tubo
61.0 mm
collegamento diametro esterno tubo
61.0 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
circuito parziale
0
circuito parziale
0
Misure flangia pompa
0
Misure flangia pompa
0
Misure flangia pompa
0
Misure flangia pompa
0
numero di fori per viti
0
numero di fori per viti
0
dimensione collegamento involucro pompa
G 2 mm
dimensione collegamento involucro pompa
G 2 mm
Length gusset/thread
19 mm
Length gusset/thread
19 mm
Width oval flange
0
Width oval flange
0
Centre-to-centre holes
0
Centre-to-centre holes
0
Length oval flange
0
Length oval flange
0
altezza della pompa
mm
Diameter motor
95 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
29 mm
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
105.000
Dimensioni
100.000
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
220 mm
Dimensioni
164 mm
Dimensioni
166 mm
Dimensioni
124 mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
280 mm
Height pump housing
100 mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
123 mm
Width electrical cabinet
195 mm
Dimensioni
52 mm
Length electrical cabinet left
85 mm
Length electrical cabinet right
85 mm
Dimensioni
195 mm
Dimensioni
85 mm
Dimensioni
85 mm
lunghezza di lavoro
71 mm
lunghezza di lavoro
71 mm
Lunghezza costruttiva
180 mm
Con guscio isolante
0
collegamento
Screwed connection outer thread
Dimensioni
0
Dimensioni
0.000
Dimensioni
0.000 mm
Dimensioni
0.000 mm
Dimensioni
0.000
Dimensioni
0.000
Dimensioni
0.000
Dimensioni
0.000
Dimensioni
0.000
Dimensioni
0.000 mm
Dimensioni
0.000 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD