??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Screwed connection PN 10
Lista de peças
2186223
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bomba dupla de circulação de rotor húmido Smart com ligação roscada ou de flange, motor EC com ajuste de potência eletrónico integrado.
Texto da proposta
Bomba inteligente Premium Wilo-Stratos MAXO-D Bomba dupla de rotor húmido Inline de alta eficiência com motor EC e adaptação da capacidade eletrónica. Aplicável em água de aquecimento, água de refrigeração e misturas de água/glicol. Índice de eficiência energética (IEE) de acordo com o tipo de bomba entre ≤ 0,17 e ≤ 0,19. Modos de controlo: *Adaptação da capacidade permanente, automática à necessidade do sistema sem valor nominal Wilo-Dynamic Adapt plus (regulação de fábrica). Poupança energética de até 20 % com o modo de controlo dp-v. *Temperatura constante (T-const.) *Temperatura diferencial constante (dT-const.) *Otimização de caudal adaptada às necessidades da bomba de alimentação através de conexão e comunicação a várias bombas (Multi-Flow Adaptation). *Caudal constante (Q-const.) *Regulação da pressão diferencial dp-c num ponto afastado na rede de tubos (regulação do circuito de referência) *Pressão diferencial constante (dp-c) *Pressão diferencial variável (dp-v) com a opção de entrada de ponto de funcionamento nominal *Velocidade constante (n-const.) *Regulador PID definido pelo utilizador Funções: *Quantidade de volume de calor *Quantidade de volume de frio *Desconexão automática da bomba no caso de deteção de fluxo zero (No-Flow Stop) *Comutação entre o modo de aquecimento e de arrefecimento (automática, externa ou manual) *Limitação regulável do caudal através da função Q-Limit (Qmin. e Qmax.) *Modos de funcionamento para bombas duplas: Funcionamento paralelo com rendimento otimizado para dp-c e dp-v, funcionamento principal/reserva *Guardar e restaurar os ajustes de bomba configurados (3 pontos de restauro) *Exibição de mensagens de erro/avisos de avaria com texto explicativo incluindo sugestões de solução *Função de purga de ar para a ventilação automática do compartimento do rotor *Modo de redução automático *Função de desbloqueamento automático e proteção total do motor integrada *Deteção de funcionamento a seco Indicação: *Modo de controlo *Valor nominal *Caudal *Temperatura *Consumo de potência *Consumo elétrico *Influências ativas (p. ex. STOP, No-Flow Stop) Versão: *2 entradas analógicas configuráveis: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA e PT1000 convencional; fornecimento de tensão com +24 V DC *2 entradas digitais configuráveis (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, aquecimento/arrefecimento, comando manual de sobreposição (gestão técnica centralizada desligada), bloqueio de utilização (bloqueio de teclado e proteção contra a configuração por comando à distância)) *2 relés de aviso configuráveis para mensagens de funcionamento e aviso de avaria *Ranhura para módulos CIF da Wilo com interfaces para a gestão técnica centralizada (acessórios opcionais: módulos CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net enquanto bus de sistema da Wilo para comunicação de produtos Wilo entre si, p. ex. Multi-Flow Adaptation; funcionamento de bombas duplas e Wilo-Smart Gateway *Sonda de temperatura integrada *Funcionamento de emergência automático em situações particulares (velocidade da bomba definível) p. ex. em caso de falha de comunicação de bus ou de valores do sensor *Visor gráfico a cores (4,3 polegadas) controlável através de um nível de operação com um botão *Leitura e ajuste dos dados de funcionamento assim como p. ex, criação de um protocolo de arranque através de interface Bluetooth (sem outros acessórios) através da aplicação Wilo-Assistant *Gestão de bombas duplas integrada (as bombas duplas estão devidamente ligadas), na utilização de 2 bombas simples como unidade de bombas duplas, ligação através da Wilo Net *Deteção de rutura de cabo com sinal analógico (em ligação com 2 – 10 V ou 4 – 20 mA) *Instalação no exterior com possibilidade de proteção contra intempéries de acordo com manual de instalação e funcionamento *Data e hora predefinidas *Garantia de 5 anos Equipamento fornecido *Bomba *2x Wilo-Connector otimizados, iguais para todos os tamanhos *4x prensa-fios M16 x 1,5 *Anilhas para parafusos de flange M12 e M16 (para diâmetros nominais de ligação DN 32 a DN 65) *2 x vedantes para ligação roscada *Manual de instalação e funcionamento compacto Acessórios opcionais: *Módulo CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *Sensor de imersão PT 1000 (B) (para água potável quente) *Sensor PT 1000 (AA) para instalação na cavilha de submersão *Sensor da pressão diferencial *Smart-Gateway
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010980
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
PPS-GF40
Impulsor material/roda da bomba
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
10.0 bar
Bomba dupla
true
Ligação elétrica
5 x M16x1.5
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
230 V
Número de fases
1
Frequência
50. 60 Hz
Corrente nominal
0.00 A
Potência do motor (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
Classe de isolamento acc. IEC
F
Circuito da bomba
0
Velocidade de rotação
0 1/min
Controlo de velocidade do motor
Conversor de frequência
Tipo de controlo de velocidade
0
Communication
0
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
0
Com interface de comunicação RS-232
0
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
0
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
sim
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. temperatura média (contínua)
-10.0 °C
Temperatura ambiente
-10.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
Diameter of connection on supply side
G 2
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexão 2
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
G 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma da flange
Screwed connection outer thread
Comprimento incorporado
0 mm
Grau de proteção (IP)
IPX4D
Peso
kg
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro externo da flange
0
Diâmetro externo da flange
0
Dimensões
29 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
0
Diâmetro interno nominal
50 mm
Diâmetro interno nominal
50 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
61.0 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
61.0 mm
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
Círculo de inclinação
0
Círculo de inclinação
0
Dimensões da flange da bomba
0
Dimensões da flange da bomba
0
Dimensões da flange da bomba
0
Dimensões da flange da bomba
0
Número de orifícios dos parafusos
0
Número de orifícios dos parafusos
0
Dimensões da conexão do corpo da bomba
G 2 mm
Dimensões da conexão do corpo da bomba
G 2 mm
Length gusset/thread
24 mm
Length gusset/thread
24 mm
Width oval flange
0
Width oval flange
0
Centre-to-centre holes
0
Centre-to-centre holes
0
Length oval flange
0
Length oval flange
0
Altura da bomba
mm
Diameter motor
95 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
29 mm
Dimensões
180 mm
Dimensões
105.000
Dimensões
100.000
Dimensões
180 mm
Dimensões
220 mm
Dimensões
164 mm
Dimensões
166 mm
Dimensões
124 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
280 mm
Height pump housing
100 mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
123 mm
Width electrical cabinet
195 mm
Dimensões
52 mm
Length electrical cabinet left
85 mm
Length electrical cabinet right
85 mm
Dimensões
195 mm
Dimensões
85 mm
Dimensões
85 mm
Duração do trabalho
66 mm
Duração do trabalho
66 mm
Comprimento de construção
180 mm
Com invólucro isolante
0
Conexão
Screwed connection outer thread
Dimensões
0
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
0.000 mm
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD