??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Screwed connection PN 10
Lista de materiales
2186223
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba circuladora doble de rotor húmedo Smart con unión embridada o de racor, motor EC con adaptación electrónica de la potencia integrada.
Texto tierno
Bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO-D Bomba doble de rotor húmedo con Inline de alta eficiencia, motor de conmutación electrónica y adaptación de potencia electrónica. Apta para agua de calefacción, agua de refrigeración y mezclas de agua/glicol. Índice de eficiencia energética (IEE) entre ≤ 0,17 y ≤ 0,19 según el modelo de bomba. Modos de regulación: *Adaptación de potencia automática y permanente a las necesidades de la instalación sin especificación del valor de consigna Wilo-Dynamic Adapt plus (ajuste de fábrica). Ahorro de energía eléctrica de hasta un 20 % en comparación con el modo de regulación dp-v. *Temperatura constante (T-const.) *Temperatura diferencial constante (dT-const.) *Optimización del caudal del grupo sobrepresor adaptada a cada necesidad mediante la conexión y comunicación con varias bombas (Multi-Flow Adaptation). *Caudal constante (Q-const.) *Regulación de presión diferencial dp-c en un punto alejado de la red de tuberías (regulación del punto más desfavorable) *Presión diferencial constante (dp-c) *Presión diferencial variable (dp-v) con la opción de introducción del punto de funcionamiento nominal *Velocidad constante (n-const.) *Regulador PID definido por el usuario Funciones: *Registro de cantidad de calor *Registro de cantidad de frío *Desconexión automática de la bomba al reconocer el caudal cero (No-Flow Stop) *Conmutación entre el modo de calefacción y el de refrigeración (tanto automática, como externa o manual) *Limitación del caudal ajustable mediante función Q-Limit (Qmin. y Qmax.) *Modos de funcionamiento de bombas dobles: Funcionamiento en paralelo con rendimiento optimizado para dp-c y dp-v, funcionamiento reserva/principal *Guardar y restablecer los ajustes de bomba configurados (3 puntos de restablecimiento) *Indicación de avería/advertencia en texto sin formato, con la solución recomendada *Función de purga para la purga automática del compartimento del rotor *Reducción nocturna automática *Función de desbloqueo automático y protección total del motor integrada *Detección de marcha en seco Indicación: *Modo de regulación *Valor consigna *Caudal *Temperatura *Consumo de potencia *Consumo eléctrico *Influencias activas (p. ej., STOP, No-Flow Stop) Ejecución: *2 entradas analógicas configurables: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA y PT1000 convencional; suministro eléctrico con +24 V DC *2 entradas digitales configurables (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, calefacción/refrigeración, conmutación de mando al modo manual (automatización de edificios desacoplada), bloqueo (bloqueo de teclado y protección de configuración remota)) *2 relés configurables para indicaciones de funcionamiento y avería *Punto de conexión para módulos Wilo-CIF con interfaces para automatización de edificios (accesorios opcionales: módulos CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net como sistema de bus de Wilo para la comunicación entre los productos de Wilo, p. ej., Multi-Flow Adaptation; funcionamiento con bomba doble y Wilo-Smart Gateway *Sensor de temperatura integrado *Modo operativo de emergencia automático en condiciones especiales (velocidades de bomba definibles) p.ej. en caso de avería de la comunicación por bus o de los valores del sensor *Pantalla gráfica en color (4,3 pulgadas) con manejo a través de un nivel de mando manual mediante un botón *Lectura y ajuste de datos de funcionamiento, como, p. ej., creación de un protocolo de puesta en marcha a través de la interfaz del Bluetooth (sin requerir más accesorios) mediante la aplicación Wilo-Asistencia *Gestión de bombas dobles integrada (las bombas dobles ya están cableadas) al utilizar 2 bombas simples como unidad de bomba doble, conexión a través Wilo Net *Detección de ruptura de cable en señal analógica (en conexión con 2 – 10 V o 4 – 20 mA) *Posibilidad de instalación en el exterior con protección contra condiciones meteorológicas desfavorables según las instrucciones de instalación y funcionamiento *Ajustes de fecha y hora predefinidos *5 años de garantía Suministro *Bomba *2 conectores Wilo optimizados aptos para todos los tamaños *4 prensaestopas M16 x 1,5 *Arandelas para tornillos de brida M12 y M16 (con los diámetros nominales DN 32 y DN 65) *2 juntas en conexión roscada *Instrucciones de instalación y funcionamiento compactas Accesorios opcionales: *Módulo CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *Sonda de temperatura de superficie del tubo PT 1000 (B) (para agua caliente sanitaria) *Sensor PT 1000 (AA) para su instalación en el tubo de inmersión *Sonda de presión diferencial *Smart-Gateway
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010980
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
PPS-GF40
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Bomba doble
true
Conexión eléctrica
5 x M16x1.5
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
230 V
Número de fases
1
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
0.00 A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
Clase de aislamiento según IEC
F
Circuito de bombeo
0
Número de revoluciones
0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
Convertidor de frecuencia
Modo de regulación de la velocidad
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-10.0 °C
Temperatura ambiente
-10.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
Diameter of connection on supply side
G 2
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexión 2
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
G 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
50 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
Longitud de montaje
0 mm
Clase de protección (IP)
IPX4D
Peso
kg
Ángulo de la primera perforación
0 °
Ángulo de la primera perforación
0 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro exterior de la brida
0
Diámetro exterior de la brida
0
Dimensiones
29 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Diámetro interior nominal
50 mm
Diámetro interior nominal
50 mm
Diámetro exterior de la toma
61.0 mm
Diámetro exterior de la toma
61.0 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Círculo graduado
0
Círculo graduado
0
Dimensiones de bridas de la bomba
0
Dimensiones de bridas de la bomba
0
Dimensiones de bridas de la bomba
0
Dimensiones de bridas de la bomba
0
Número de agujeros para tornillos
0
Número de agujeros para tornillos
0
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
G 2 mm
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
G 2 mm
Length gusset/thread
24 mm
Length gusset/thread
24 mm
Width oval flange
0
Width oval flange
0
Centre-to-centre holes
0
Centre-to-centre holes
0
Length oval flange
0
Length oval flange
0
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
95 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
29 mm
Dimensiones
180 mm
Dimensiones
105.000
Dimensiones
100.000
Dimensiones
180 mm
Dimensiones
220 mm
Dimensiones
164 mm
Dimensiones
166 mm
Dimensiones
124 mm
Dimensiones
90 mm
Dimensiones
90 mm
Dimensiones
280 mm
Height pump housing
100 mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
123 mm
Width electrical cabinet
195 mm
Dimensiones
52 mm
Length electrical cabinet left
85 mm
Length electrical cabinet right
85 mm
Dimensiones
195 mm
Dimensiones
85 mm
Dimensiones
85 mm
Longitud de trabajo
66 mm
Longitud de trabajo
66 mm
Longitud entre roscas
180 mm
With insulation shell
0
Conexión
Screwed connection outer thread
Dimensiones
0
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
0.000 mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD