??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Screwed connection PN 10
Kusovník
2186223
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Zdvojené mokroběžné oběhové čerpadlo Smart se šroubením nebo přírubovým spojem, s EC motorem s integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu.
Anbudstext
Premium Smart čerpadlo Wilo-Stratos MAXO-D Vysoce účinné Inline mokroběžné zdvojené čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. Lze použít pro topnou vodu, studenou vodu a směsi vody/glykolu. Index energetické účinnosti (EEI) podle typu čerpadla mezi ≤ 0,17 a ≤ 0,19. Regulační režim: *Permanentní, automatické přizpůsobení výkonu podle potřeby zařízení bez zadání požadované hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus (nastavení z výroby). Úspora proudu až o 20 % oproti regulačnímu režimu dp-v. *Konstantní teplota (T-const.) *Konstantní teplotní rozdíl (dT-const.) *Optimalizace čerpacího výkonu přívodního čerpadla podle potřeby propojením a komunikací s několika čerpadly (Multi-Flow Adaptation). *Konstantní průtok (Q-const.) *Regulace rozdílu tlaku dp-c ve vzdáleném bodě v potrubí (regulace špatného bodu) *Konstantní diferenční tlak (dp-c) *Variabilní diferenční tlak (dp-v) s volitelnou možností zadání nominálních provozních bodů *Konstantní otáčky (n-const.) *Uživatelem definovaná regulace PID Funkce: *Evidence množství tepla *Evidence množství chladu *Automatické vypnutí čerpadla při zaznamenání nulového průtoku (No-Flow Stop) *Přepnutí mezi ohřevným a chladicím provozem (automaticky, externě nebo manuálně) *Nastavitelné omezení čerpacího výkonu pomocí funkce Q-Limit (Qmin. a Qmax.) *Provozní režimy zdvojených čerpadel: Paralelní provoz s optimalizací účinku pro dp-c a dp-v, hlavní/záložní režim *Uložení a obnovení nakonfigurovaného nastavení čerpadel (3 body obnovení) *Zobrazení poruchového/varovného hlášenítiskacími písmeny včetně doporučení k nápravě *Funkce odvzdušnění k automatickému odvětrávání prostoru rotoru *Automatický útlumový režim *Automatická odblokovací funkce a integrovaná plná ochrana motoru *Detekce chodu na sucho Zobrazení: *Způsob regulace *Požadovaná hodnota *Průtok *Teplota *Příkon *Spotřeba elektřiny *Aktivní vlivy (např. STOP, No-Flow Stop) Provedení: *2 konfigurovatelné analogové vstupy: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA a běžně dostupný PT1000; napájení +24 V DC *2 konfigurovatelné digitální vstupy (Ext. OFF, Ext. Min., Ext. Max, ohřívání/chlazení, manuální přenastavení (objektová automatika odpojena), blokace ovládání (klávesnicová závěra a dálkově ovládaná ochrana konfigurace)) *2 konfigurovatelná hlásicí relé pro provozní a poruchová hlášení *Místo zapojení pro moduly Wilo CIF s rozhraními pro automatické řízení objektu (volitelné příslušenství: moduly CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net jako systémová sběrnice Wilo pro vzájemnou komunikaci výrobků Wilo, např. Multi-Flow Adaptation; provoz zdvojeného čerpadla a Wilo-Smart Gateway *Integrované teplotní čidlo *Automatický nouzový režim při zvláštních stavech (lze definovat počet otáček čerpadla) např. při výpadku sběrnicové komunikace nebo při hodnotách senzoru *Grafický barevný displej (4,3 palce) s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem *Načtení a nastavení provozních údajů a např. vytvoření protokolu o uvedení do provozu přes rozhraní Bluetooth (bez dalšího příslušenství) pomocí aplikace Wilo Assistant *Management zdvojených čerpadel integrovaný (zdvojená čerpadla jsou již propojená), při použití 2 samostatných čerpadel jako zdvojeného čerpadla, připojení přes Wilo Net *Detekce přetržení kabelu u analogového signálu (v připojení s 2 – 10 V nebo 4 – 20 mA) *Možnost venkovní instalace s ochranou proti povětrnostním vlivům podle návodu k montáži a obsluze *Předem nastavené datum a hodiny *Záruka 5 let Obsah dodávky *Čerpadlo *2x optimalizovaný Wilo-Connector shodný pro všechny konstrukční velikosti *4x šroubení kabelu M16 x 1,5 *Podložky pro přírubové šrouby M12 a M16 (při jmenovitých světlostech připojení DN 32 až DN 65) *2x těsnění v případě přípojky na závit *Stručný návod k montáži a obsluze Volitelné příslušenství: *Modul CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) příložné čidlo na potrubí (pro teplou užitkovou vodu) *Senzor PT 1000 (AA) k instalaci do ponorné jímky *Čidlo diferenčního tlaku *Smart-Gateway
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010980
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
PPS-GF40
Oběžné kolo
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
10.0 bar
Zdvojené čerpadlo
true
Elektrické připojení
5 x M16x1.5
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
230 V
Počet fází
1
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
0.00 A
Příkon motoru (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
Izolační třída podle IEC
F
Spínání čerpadel
0
Jmenovité otáčky
0 1/min
Regulace otáček motoru
Frekvenční měnič
Druh regulace otáček
0
Communication
0
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
0
With communication interface RS-232
0
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
0
Supporting protocol for PROFIBUS
0
Supporting protocol for PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
ano
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
Připojení strany přítoku
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
Průměr, připojení přítoku
G 2
Průměr, připojení přítoku
50 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Připojení 2
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
Průměr, připojení vypouštění
G 2
Průměr, připojení vypouštění
50 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Flange shape
Screwed connection outer thread
Konstrukční délka
0 mm
Třída krytí (IP)
IPX4D
Hmotnost
kg
Angle to first bolt hole
0 °
Angle to first bolt hole
0 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Outer diameter of flange
0
Outer diameter of flange
0
Dimensions
29 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter sealing edge
0 mm
Diameter sealing edge
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
Nominal inner diameter
50 mm
Nominal inner diameter
50 mm
Outer pipe diameter connection
61.0 mm
Outer pipe diameter connection
61.0 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Pitch circle
0
Pitch circle
0
Pump flange dimensions
0
Pump flange dimensions
0
Pump flange dimensions
0
Pump flange dimensions
0
Number of bolt holes
0
Number of bolt holes
0
Connecting measure pump house
G 2 mm
Connecting measure pump house
G 2 mm
Length gusset/thread
24 mm
Length gusset/thread
24 mm
Width oval flange
0
Width oval flange
0
Centre-to-centre holes
0
Centre-to-centre holes
0
Length oval flange
0
Length oval flange
0
Pump height
mm
Diameter motor
95 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
29 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
105.000
Dimensions
100.000
Dimensions
180 mm
Dimensions
220 mm
Dimensions
164 mm
Dimensions
166 mm
Diameter pump housing
124 mm
Connection length
90 mm
Connection length
90 mm
Dimensions
280 mm
Height pump housing
100 mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
123 mm
Width electrical cabinet
195 mm
Distance to centre connection
52 mm
Length electrical cabinet left
85 mm
Length electrical cabinet right
85 mm
Dimensions
195 mm
Dimensions
85 mm
Dimensions
85 mm
Working length
66 mm
Working length
66 mm
Port-to-port length
180 mm
With insulation shell
0
Připojení
Screwed connection outer thread
Dimensions
0
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model