??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Screwed connection PN 10
Lista materiałowa
2120602
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Glandless circulation pump with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power adjustment.
Tekst przetargu
Pompa najwyższej sprawności Wilo-Yonos MAXO plus Regulowana elektronicznie Bezdławnicowa pompa obiegowa, silnik synchroniczny zgodnie z technologią ECM i zintegrowany układ regulacji wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Standardowo dostępne funkcje: *Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień) *3 stopnie prędkości obrotowej (n = stałe) *Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wskazanie komunikatów o awarii. *Złącze elektryczne z wtyczką Wilo. *Lampka sygnalizacji awarii i styk do zbiorczej sygnalizacji awarii *Pokrywy izolacji termicznej W przypadku pomp kołnierzowych – wersje kołnierzy: *Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16 *Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6.
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010980
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-200
Materiał wirnika
PPE/PS-GF30
Materiał wirnika
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
Podwójna pompa
false
Podłączenie elektryczne
2 x M20x1.5
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
230 V
Liczba faz
1
Częstotliwość
50. 60 Hz
Prąd znamionowy
0.00 A
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Klasa izolacji wg IEC
F
Wyłącznik pompy
0
Prędkość obrotowa
0 1/min
Regulacja obrotów silnika
Przetwornica częstotliwości
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Communication
0
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
Radio standard 5G
nie
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
Interface pulse counter
nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
Temperatura otoczenia
-20.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Połączenie 2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Kształt końcówki
Screwed connection outer thread
Długość wbudowania
0 mm
Stopień ochrony (IP)
IPX4D
Ciężar
kg
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
Wymiary
24 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Średnica podziałowa
0
Średnica podziałowa
0
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Wysokość pompy
mm
Wysokość pompy
0 mm
Diameter motor
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
17 mm
Wymiary
mm
Długość przyłącza
90 mm
Długość przyłącza
90 mm
Wymiary
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Wymiary
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
Długość robocza
71 mm
Długość robocza
71 mm
Długość montażowa
180 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Z powłoką izolacyjną
yes
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD