??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Screwed connection PN 10
Nomenclature
2120602
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur CE et adaptation automatique des performances hydrauliques.
texte d'appel d'offres
Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO plus à variation électronique, Circulateur à rotor noyé, moteur synchrone selon la technologie ECM et régulation de puissance électronique intégrée pour le régulateur à pression différentielle continu. Utilisable pour toutes les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation. De série avec : *Types de régulation présélectionnables pour une adaptation de la charge optimale : Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable) *3 vitesses (n = constante) *Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne et affichage des messages d'erreur *Raccordement électrique avec fiche Wilo *Voyant de défaut et contact pour rapport de défauts centralisé *Coquille d'isolation thermique Avec les pompes à brides - modèles de brides : *Version standard pour les pompes DN 32 à DN 65 : Bride combinée PN 6/10 (bride PN 16 selon EN 1092-2) pour contre-brides PN 6 et PN 16 *Version standard pour les pompes DN 80/DN 100 : bride PN 6 (sélectionnée PN 16 selon EN 1092-2) pour contre-bride PN 6
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010980
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-200
matériau de la turbine/roue de pompe
PPE/PS-GF30
matériau de la turbine/roue de pompe
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
10.0 bar
pompe double
false
raccordement électrique
2 x M20x1.5
longueur du câble
0 mm
tension assignée
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50. 60 Hz
courant nominal
0.00 A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
0
régime
0 1/min
moteur à régulation du régime
Convertisseur de fréquence
type de réglage de vitesse
0
Communication
0
Bluetooth standardi
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio WLAN 802.11
non
Radio standard 5G
non
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
Interface pulse counter
non
contact de commutation hors tension
non
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
non
Supporting protocol for Modbus RTU
non
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
température ambiante
-20.0 °C
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
forme de la plage
Screwed connection outer thread
longueur d’encastrement
0 mm
indice de protection (IP)
IPX4D
poids
kg
Angle par rapport à la première sonde
0 °
Angle par rapport à la première sonde
0 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre externe de la bride
0
diamètre externe de la bride
0
Dimensions
24 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
compas à pointe sèche
0
compas à pointe sèche
0
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
nombre de trous de vis
0
nombre de trous de vis
0
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
hauteur pompe
mm
hauteur pompe
0 mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
17 mm
Dimensions
mm
longueur raccord
90 mm
longueur raccord
90 mm
Dimensions
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Dimensions
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
durée de travail
71 mm
durée de travail
71 mm
Entraxe
180 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
avec coque isolante
yes
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés