??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 1 1/2 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
901072
Part Number
Screw Diameter
6,9
Material
Steel
Drive Shaft Diameter
1 1/2 Pouce
B
9.000 Pouce
C
2.130 Pouce
D
3.000 Pouce
Hole Diameter
17/32 Pouce
V
Pouce
Weight
lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés