국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
SCR100-050-100-08Q
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Shaft Stages
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_shaft_stages/scr100_asmtab.prj},{NB=SCR100-050-100-08Q},{TYPE=100},{S=50},{ER=-100},{MS=Motor Size w/ Quadruple Winding},{HE=},{BDR=+/-1 count},{LC=45.5},{SF=2/25mm},{HLS=Standard},{HSL=Center},{LST=1},{HST=2},{BRNG=Cross-roller Bearing},{LSM=S080Q},{PPATH=parts/scr100/scr100_asmtpl.prj},{NOTE=SCR Notes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
SCR100 - SCR Linear Stage - Nanopositioning Stage
Bill of material
SCR100-050-100-08Q
Part Number
SCR100-050-100-08Q
Stage Size
100
mm
Travel/Stroke
mm
값 입력 S
Travel/Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Encoder Resolution
1000
500
100
50
10
1000
500
100
50
10
nm
Motor Size
Motor Size w/ Quadruple Winding
Hall Effects
No Hall Effects
Hall Effects
No Hall Effects
Hall Effects
C
N/A
mm
Stage Width (B)
140
mm
C
N/A
mm
Accuracy
3
um
Bi-Directional Repeatability
+/-1 count
Maximum Acceleration
17
m/s2
Maximum Velocity
0.9
m/s
Load Capacity
45.5
kg
Moving Mass
0.8
kg
Total Mass
1.6
kg
Straightness & Flatness
2/25mm
um
Home Limit Switches
Standard
Home Switch Location
Center
Limit Switch Over Travel
1
mm
Hard Stop Over Travel
2
mm
Bearing
Cross-roller Bearing
Linear Shaft Motor
S080Q
Notes
SCR Notes
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성