SCP01-D20-L25-M4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/scp01_06.prj},{NB=SCP01-D20-L25-M4},{CODE=SCP01},{TYPE=One End Female Thread Type},{MAT=SUJ2},{COM=g6},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.6 Induction Hardening 56HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=25},{M=4},{MPOOL=4,5,6,8,10,12},{C=1.0},{ZZLC=0},{LPOOL=[$L1.:150/$L2.]},{ZZMC=0,},{MC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SCP01_06 - Guide shaft ???¡ì?¡ì one end internal thread short type
Bill of material
SCP01-D20-L25-M4
Code
SCP01
SCP01
Type
One end internal thread short
Material
SUJ2
SUJ2
D Tolerance level
g6
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ¡§R0.6, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ¡§R0.6, quenching hardness HRC56~
Surface treatment
-
Dim
20
20
mm
D Tolerance value
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
-
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
mm
C
1.0
1.0
mm
Change L size tolerance selection
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
Change internal thread to fine thread
N/A(No processing)
MC(Fine thread on one end)
N/A(No processing)
MC(Fine thread on one end)
MC
0
0
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성