??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SCM_K9500
Stückliste
SCM2K9500W03
Artikelnummer
Gehäusematerial
Aluguss lackiert
Breite
60 mm
Elektrische Anschlüsse
Schutzart
IP66
Betätigungskopf
Mit Seil mit manuellem Reset für Not-Halt
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
Mikroschalter
Zulassungen
IMQ - cULus - CCC - EAC
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / IEC 60947-5-5 / EN 60947-5-5
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
/
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
/
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse I Class
Isolationsspannung Ui
500 V
Verschmutzungsgrad
3
Contact rating nach UL 50
A600 - Q600
Impulsspannung Uimp
6 kV
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
Schaltfrequenz
3600 cycles/hour
Kontaktwiderstand
25
Anschlussquerschnitt
Anschlussquerschnitt
mm²
Masseanschluss
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
Mech. Lebensdauer
0.5 Millions of Operations
B10d
1 Millions of Operations
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen