SCLMSP5-12
Misumi
誘명꽣
레버/핸들/노브
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/43_levers_knobs/sclfsp_asmtab.prj},{NB=SCLMSP5-12},{TS=1},{MATL=1},{MATT=2},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M=5},{MMIN=4.019},{LS=12},{COLOR=},{R=45},{H=33.0},{H1=35.5},{HH=30},{S=4},{D=13.0},{DD=10},{NT=16},{B=3},{MASS1=40},{MASS2=37},{W=8.000},{WH=6.000},{FMAX1=108},{FMAX2=65},{PMAX1=4.8},{PMAX2=2.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SCLMSP, CLDMP, CLMSP, CLDFP - 부시타입클램프레버-수나사타입/암나사타입
BOM
SCLMSP5-12
부품No.
SCLMSP5-12
SCLMSP5-12
타입선택
나사타입
암나사타입
나사타입
암나사타입
레버 재질
CF-8 주물강
아연 다이캐스트
CF-8 주물강
아연 다이캐스트
레버부표면처리
버프연마
버프연마
나사부 재질
SUS303
SUS303
나사부표면처리
-
-
스프링 재질
SUS304-WPB
M
5
5
L선택
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
mm
레버 색상
사용불가
사용불가
R
45
45
mm
h
33.0
33.0
mm
H1
35.5
35.5
mm
(h)
30
30
mm
S
4
4
mm
d
13.0
13.0
mm
d
10
10
mm
톱니수
16
16
b
3
3
mm
최대하중Fmax.
65
65
N
최대체결력 Pmax.
2.9
2.9
kN
참고질량
40
40
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성