??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SCLDM, SCLDF - Maniglie a ripresa - In acciaio inox - Con filettatura maschio/femmina
Lista materiale
SCLDM4-12
Cod. comp.
Materiale della maniglia
1.4308/G-X6CrNi18-9
Trattamento superficie della maniglia
Lucidatura
Materiale della filettatura
EN 1.4305 equivalente
Materiale della molla
EN 1.4305 equivalente -WPB
Selezione tipo
M
Selezione L
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
D
10 mm
N. di denti
16
B
3 mm
Carico massimo Fmax
N
Forza di serraggio massima Pmax
kN
Massa di riferimento
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD