??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SCLDM, SCLDF - Leviers de serrage-Type en acier inoxydable-Type à filetage, type taraudé
Nomenclature
SCLDM4-12
Réf. pièce
Matériau du levier
1.4308/G-X6CrNi18-9
Traitement de surface du levier
Polissage
Matériau des filets
EN 1.4305 l'équivalent
Matériau du ressort
EN 1.4305 l'équivalent -WPB
Type sélectionnable
M
Sélection de L
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
D
10 mm
Nbre de dents
16
B
3 mm
Charge max. Fmax.
N
Force maximale de serrage Pmax.
kN
Masse de référence
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés