??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SCLDM, SCLDF - Klemmhebel - Edelstahl - Gewindeausführung, Gewindebohrungsausführung
Stückliste
SCLDM4-12
Teile-Nr.
Werkstoff Hebel
1.4308/G-X6CrNi18-9
Oberflächenbehandlung Hebel
feingeschliffen
Werkstoff Gewinde
EN 1.4305 Äquivalent
Werkstoff Federn
EN 1.4305 Äquivalent -WPB
Ausführung auswählen
M
L auswählen
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
d
10 mm
Anz. Zähne
16
B
3 mm
Max. Last Fmax.
N
Max. Anzugskraft Pmax.
kN
Gewicht (Referenz)
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen