??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SCLDM, SCLDF - クランプレバー -オールステンレスタイプ-おねじタイプ/めねじタイプ
部品表
SCLDM4-12
型番
レバー材質
CF-8 鋳物鋼
レバー部表面処理
バフ研磨
ねじ部材質
SUS303
スプリング材質
SUS303-WPB
タイプ選択
M
L選択
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
(H)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
d
10 mm
歯数
16
B
3 mm
最大荷重Fmax.
N
最大締付力Pmax.
kN
参考質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)