??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SCKM, PSCKM, SSCKM - 固定环 - 带固定把手-标准型-小型把手
明细表
SCKM10-M
零件No.
固定环材质
固定环表面处理
把手颜色
固定把手材质
锌压铸件
固定把手部表面处理
静电喷涂
把手螺纹部材质
SUS24L
把手螺部表面处理
黑色铬酸盐光泽处理
使用把手
D
mm
B
18 mm
D1
mm
M 粗牙螺纹
M6
d
6.6 mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型