SCKL15-M
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sckl_asmtab.prj},{NB=SCKL15-M},{TS=S},{MATS=1045},{STS=Black Oxide},{COLOR=M},{MATC=Zinc Diecasting},{STC=Electrostatic Coating},{UL1=CLDM_6-20-M/B/S},{UL2=CLMS_6-20-M/B/S},{D=15},{B=18},{D1=44},{M=M6},{DD=6.6},{R=7.5},{W=1.5},{X=13},{Y=10},{Z=16~17},{Z1=16.5},{C=0.5},{L=20},{H3=6.5},{PPATH=sckl_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SCKL, PSCKL, SSCKL - 固定环 - 带固定把手-标准型-标准把手
明细表
SCKL15-M
零件No.
SCKL15-M
SCKL15-M
固定环材质
S45C相当
SUS304相当
S45C相当
SUS304相当
固定环表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
把手颜色
橙色
黑色
银灰色
橙色
黑色
银灰色
固定把手材质
锌压铸件
固定把手部表面处理
静电喷涂
把手螺纹部材质
SUS24L
把手螺部表面处理
黑色铬酸盐光泽处理
使用把手
CLDM_6-20-M/B/S
CLDM_6-20-M/B/S
D
15
15
mm
B
18
mm
D1
44
44
mm
M 粗牙螺纹
M6
d
6.6
mm
R
7.5
mm
W
1.5
mm
X
13
13
mm
Y
10
10
mm
Z
16~17
16~17
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型