??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SCJKM, PSCJKM, SSCJKM - Ghiere di bloccaggio - Con maniglia a ripresa - Attacco laterale - Maniglie in miniatura
Lista materiale
SCJKM10-M
Cod. comp.
Materiale delle ghiere di bloccaggio
Trattamento superficie delle ghiere di bloccaggio
Colore maniglia
Materiale della maniglia a ripresa
Zinco a pressofusione
Trattamento superficie della maniglia a ripresa
Rivestimento elettrostatico
Materiale della filettatura maniglia
Acciaio 1.0736/9SMn36
Trattamento superficie della filettatura maniglia
Cromatura nera
Uso maniglia
D
mm
B
18 mm
D1
mm
Filettatura grossa M
M6
M1
d
6.6 mm
P2
mm
Y2
mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD