??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SCJKM, PSCJKM, SSCJKM - セットカラー - クランプレバー付-側方取付穴タイプ-ミニチュアレバー
部品表
SCJKM10-M
型番
セットカラー材質
セットカラー表面処理
レバー色
クランプレバー材質
亜鉛ダイカスト
クランプレバー部表面処理
静電塗装
レバーネジ部材質
SUS24L
レバーねじ部表面処理
黒クロメート
使用レバー
D
mm
B
18 mm
D1
mm
M 並目
M6
M1
d
6.6 mm
P2
mm
Y2
mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)