??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SCJKL, PSCJKL, SSCJKL - Klemmringe - mit Klemmhebel - Seitenmontage - Standardhebel
Stückliste
SCJKL15-M
Teile-Nr.
Werkstoff Klemmringe
Oberflächenbehandlung Klemmringe
Hebelfarbe
Werkstoff Klemmhebel
Zinkdruckguss
Oberflächenbehandlung Klemmhebel
Elektrostatische Beschichtung
Werkstoff Hebelgewinde
1.0736/9SMn36 Stahl
Oberflächenbehandlung Hebelgewinde
LTBC-Beschichtung
Hebel verwenden
D
mm
B
18 mm
D1
mm
M (Regelgewinde)
M6
M1
d
6.6 mm
P2
mm
Y2
mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen