??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SCJKL, PSCJKL, SSCJKL - Collets de butée, avec levier de serrage, type à montage latéral, leviers standard
Nomenclature
SCJKL15-M
Réf. pièce
Matériau des collets de butée
Traitement de surface des collets de butée
Couleur du levier
Matériau du levier de serrage
Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du levier de serrage
Revêtement électrostatique
Matériau du filetage du levier
Acier 1.0736/9SMn36
Traitement de surface du filetage du levier
Chrome noir
Utiliser le levier
D
mm
B
18 mm
D1
mm
M filetage normal
M6
M1
d
6.6 mm
P2
mm
Y2
mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés