??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SCJKJM, PSCJKJM, SSCJKJM - Klemmringe - kompakte Miniaturausführung mit Klemmhebeln - (platzsparend) - Seitenmontage
Stückliste
SCJKJM15-M
Teile-Nr.
Werkstoff Klemmringe
Oberflächenbehandlung Klemmring
Werkstoff Klemmhebel
Zinkdruckguss
Oberflächenbehandlung Klemmhebel
Elektrostatische Beschichtung
Werkstoff Hebelgewinde
EN 1.0715 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Hebelgewinde
LTBC-Beschichtung
D
mm
Hebelfarbe wählbar
Hebel
B
12 mm
D1
mm
Toleranz D1
M
5 mm
M1
d
5.5 mm
P2
mm
Y2
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
(Z)
mm
C
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen