??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SCJKJL, PSCJKJL, SSCJKJL - Ghiere di bloccaggio - Compatte con maniglia a ripresa - (Salvaspazio) - Con attacco laterale - Standard
Lista materiale
SCJKJL15-M
Cod. comp.
Materiale della ghiera di bloccaggio
Trattamento superficie della ghiera di bloccaggio
Materiale della maniglia a ripresa
Zinco a pressofusione
Trattamento superficie della maniglia a ripresa
Rivestimento elettrostatico
Materiale della filettatura maniglia
EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie della filettatura maniglia
Cromatura nera
D
mm
Selezione colore maniglia
Maniglia
B
12 mm
D1
mm
Tolleranza D1
M
5 mm
M1
d
5.5 mm
P2
mm
Y2
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
(Z)
mm
C
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD