카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO-3 Protection cap SCHU15-16P3X
Parker
EO-3®
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/01verschraubungseinzelteil/schu_schutzkappe.prj},{NB=EO-3 Schutzkappe SCHU15-16P3X(15 / 16)},{IDNR=},{ERMETO=SCHU15-16P3X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=PE-HD},{PN=420},{D=15 / 16},{D1=15},{D3=30.5},{T=M24x2},{NDM=24.0000},{P=2.0},{KDM=21.5460},{L2=14},{L=14.0},{HIDE=1},{WEIGHT=0.00400},{ERMETO2=SCHU15-16P3X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
SCHU EO-3 - Protection cap
Bill of material
EO-3 Protection cap SCHU15-16P3X
Order code
SCHU15-16P3X
SCHU15-16P3X
Add. Info
PDF Link
Material selection
HDPE
Pressure
420
420
bar
Tube O.D.
15 / 16
15 / 16
mm
Diameter
30.5
30.5
mm
Thread
M24x2
M24x2
Length
14
14
mm
Weight
0.00400
0.00400
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성