??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter PSK 32-08-107 ISO 26623
Bill of material
C3.70.08
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C3.70.08
Produktbezeichnung
Schrumpffutter PSK 32-08-107 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
21 mm
Bunddurchmesser
32 mm
Kraglänge
107 mm
Gesamtlänge
126 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
32
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
36 mm
Masse (Gewicht)
3.33 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001134006
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models